Termostatisks izplešanās vārsts, TD 1, R290
068N5704
Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 0.87, Spiediena izlīdzināšana: Iekšēji vienādots
068N5704
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS |
| Aukstumaģenti | R290 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 32 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elementa temperatūra, maks. [°C] | 100 °C |
| Elementa temperatūra, maks. [°F] | 210 °F |
| EN13463-3 aizd. avota novērtējums | Jā |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Filtrs | Iebūvēts |
| Iekļautās daļas | Rezervuāra skava |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 6.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izplūdes izmērs [mm] | 10.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostatisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kapilāra garums [collas] | 30.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 750 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 500 psig |
| Mat. gr. pārdošanas ierobežošanai | Līgums par viegli uzliesmojošām vielām B (RC,CC) |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW IP/32 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominālā kap. nos. diapazona N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Plūsmas virziena indikators | Uzspiesta vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TD 1 |
| Produktu piederumi | TXV piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulējams | NĒ |
| Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē] | Nē |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Varš |
| SCIP dokumentācija nr. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Spiediena izlīdzināšana | Iekšēji vienādots |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C] | 0.00 °C |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F] | 0.00 °F |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | SA7200 |
| UL novērtējums | Yes |
| Uzgaļa izmērs | 0 |
| Uzgaļa kapacitāte [kW] | 0.87 kW |
| Uzgaļa kapacitāte [TR] | 0.25 TR |
| Virziens | Leņķa caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.168 Kilogram |
| Neto svars | 0.145 Kilogram |
| Volume | 0.484 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424596132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |