Danfoss logo
TD1 AW

Termostatisks izplešanās vārsts, TD 1, R290

068N5648

Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 2.02, Spiediena izlīdzināšana: Iekšēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEACLLC CDC TYSK
AukstumaģentiR290
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementa temperatūra, maks. [°C]100 °C
Elementa temperatūra, maks. [°F]210 °F
EN13463-3 aizd. avota novērtējums
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FiltrsIebūvēts
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm]6.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [mm]10.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]30.0 colla
Kapilāra garums [mm]750 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]34.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW M/20
MOP punkts [°C]20 °C
MOP punkts [°F]68 °F
Specifikācija
Vērtība
MOP punkts [psig]MOP 105
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Plūsmas virziena indikatorsUzspiesta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTD 1
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulējams
Rūpnīcas iestatījums [psig]60.3 psig
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Spiediena izlīdzināšanaIekšēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]3.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]5.40 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]15 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]60 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-15 °F
UL apstiprinājuma faila nosaukumsSA7200
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmērs2
Uzgaļa kapacitāte [kW]2.02 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]0.58 TR
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.167 Kilogram
Neto svars0.146 Kilogram
Volume0.489 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424225476
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm