Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, WEB068N5630

Termostatisks izplešanās vārsts, TD 1, R134a; R513A

068N5602

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 0.46, Spiediena izlīdzināšana: Iekšēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEACLLC CDC TYSK
AukstumaģentiR134aR513A
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementa temperatūra, maks. [°C]100 °C
Elementa temperatūra, maks. [°F]210 °F
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FiltrsIebūvēts
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]1/4 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]30.0 colla
Kapilāra garums [mm]750 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]34.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Specifikācija
Vērtība
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Plūsmas virziena indikatorsUzspiesta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTD 1
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulējams
Rūpnīcas iestatījums [psig]36.7 psig
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Spiediena izlīdzināšanaIekšēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]3.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]5.40 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
UL apstiprinājuma faila nosaukumsSA7200
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmērs0
Uzgaļa kapacitāte [kW]0.46 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]0.13 TR
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.167 Kilogram
Neto svars0.145 Kilogram
Volume0.489 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424224660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm