Termostatisks izplešanās vārsts, TD 1, R134a; R513A
068N2003
Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 0.8, Spiediena izlīdzināšana: Iekšēji vienādots
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: TD 1 / TDE 1
068N2003
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | EACLLC CDC TYSK |
| Aukstumaģenti | R134aR513A |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elementa temperatūra, maks. [°C] | 100 °C |
| Elementa temperatūra, maks. [°F] | 210 °F |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Filtrs | Iebūvēts |
| Iekļautās daļas | Rezervuāra piespraude |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 1/4 in |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izplūdes izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostatisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kapilāra garums [collas] | 30.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 750 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 500 psig |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve AW M/20 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominālā kap. nos. diapazona N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Plūsmas virziena indikators | Uzspiesta vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TD 1 |
| Produktu piederumi | TXV piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulējams | NĒ |
| Rūpnīcas iestatījums [psig] | 36.7 psig |
| Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē] | Nē |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Varš |
| SCIP dokumentācija nr. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Spiediena izlīdzināšana | Iekšēji vienādots |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Uzgaļa izmērs | 1 |
| Uzgaļa kapacitāte [kW] | 0.80 kW |
| Uzgaļa kapacitāte [TR] | 0.23 TR |
| Virziens | Leņķa caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.175 Kilogram |
| Neto svars | 0.149 Kilogram |
| Volume | 0.479 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |