Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves, TD 1, TDE 1

Termostatisks izplešanās vārsts, TD 1, R134a; R513A

068N1916

Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 2.1, Spiediena izlīdzināšana: Iekšēji vienādots
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: TD 1 / TDE 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
ApstiprinājumsEACLLC CDC TYSK
AukstumaģentiR134aR513A
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elementa temperatūra, maks. [°C]100 °C
Elementa temperatūra, maks. [°F]210 °F
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FiltrsIebūvēts
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [mm]6.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [mm]10.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]30.0 colla
Kapilāra garums [mm]750 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]34.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW I/32
MOP punkts [°C]20 °C
MOP punkts [°F]68 °F
Specifikācija
Vērtība
MOP punkts [psig]MOP 70
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Plūsmas virziena indikatorsUzspiesta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTD 1
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulējams
Rūpnīcas iestatījums [psig]36.7 psig
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Spiediena izlīdzināšanaIekšēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]3.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]5.40 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]15 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]60 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-15 °F
Uzgaļa izmērs3
Uzgaļa kapacitāte [kW]2.10 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR]0.60 TR
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.172 Kilogram
Neto svars0.15 Kilogram
Volume0.474 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428079532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm