Danfoss logo
Valve body, WEB067G4001

Izplešanās vārsta korpuss, TEH, LODMETĀLS, ODM, 28 mm, LODMETĀLS, ODM, 35 mm

067G4001

Virziens: Taisnvirziena, Izmantots produktam: TE 55; TQ 55, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Ieplūdes izmērs [mm]: 28, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Izplūdes izmērs [mm]: 35

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsLLC CDC TYSK
Daļu programmas nosaukumsTE 55TQ 55
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasSkrūvespaplāksnes
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm]28.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izmantots produktamTE 55TQ 55
Izplūdes izmērs [mm]35.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izstrādājuma nosaukumsIzplešanās vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsMisiņš
Material DescriptionTE55 28X35 JS
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTEH
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]Jā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
SCIP dokumentācija nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTE
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.634 Kilogram
Neto svars0.61 Kilogram
Volume0.704 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428322355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm