Danfoss logo
Solder straightway TE 5

Izplešanās vārsta korpuss, TEH, LODMETĀLS, ODF, 22 mm, LODMETĀLS, ODM, 28 mm

067B4037

Virziens: Leņķa caurule, Izmantots produktam: TE 5, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 22, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Izplūdes izmērs [mm]: 28

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsLLC CDC TYSK
Daļu programmas nosaukumsTE 5
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasSkrūvespaplāksnes
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm]22.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izmantots produktamTE 5
Izplūdes izmērs [mm]28.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izstrādājuma nosaukumsIzplešanās vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsMisiņš
Material DescriptionTE 5 Valve Body SA
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTEH
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]Nē
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
SCIP dokumentācija nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTE
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.353 Kilogram
Neto svars0.331 Kilogram
Volume0.319 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428286299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm