Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12 straightway, solder flange connections

Izplešanās vārsta korpuss, TEH, ATLOKS, ATLOKS

067B4026

Virziens: Taisnvirziena, Izmantots produktam: TQ 12; TE 12, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsLLC CDC TYSK
Daļu programmas nosaukumsTE 12TQ 12
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasSkrūvespaplāksnes
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]7/8 in
ieplūdes savienojuma tipsATLOKS
Izmantots produktamTE 12TQ 12
Izplūdes izmērs [collas]1 in
Izplūdes savienojuma tipsATLOKS
Izstrādājuma nosaukumsIzplešanās vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsMisiņš
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTEH
Produktu piederumiAtlokiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]Nē
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
SCIP dokumentācija nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTE
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.437 Kilogram
Neto svars0.6 Kilogram
Volume0.854 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428321259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm