Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Izplešanās vārsta korpuss, TEH, LODMETĀLS, ODF, LODMETĀLS, ODF

067B4022

Virziens: Leņķa caurule, Izmantots produktam: TQ 12; TE 12, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsLLC CDC TYSK
Daļu programmas nosaukumsTE 12TQ 12
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasSkrūvespaplāksnes
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]5/8 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izmantots produktamTE 12TQ 12
Izplūdes izmērs [collas]7/8 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsIzplešanās vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsMisiņš
Material DescriptionTE 12 Valve Body SA
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTEH
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
SCIP dokumentācija nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTE
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.422 Kilogram
Neto svars0.4 Kilogram
Volume0.31 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428321235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm