Izplešanās vārsta korpuss, TEH, LODMETĀLS, ODF, LODMETĀLS, ODM
067B4021
Virziens: Taisnvirziena, Izmantots produktam: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM
067B4021
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | TXV rezerves daļas |
| Apstiprinājums | LLC CDC TYSK |
| Daļu programmas nosaukums | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 32 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iekļautās daļas | Skrūvespaplāksnes |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 7/8 in |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izmantots produktam | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Izplūdes izmērs [collas] | 1 1/8 in |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODM |
| Izstrādājuma nosaukums | Izplešanās vārsta korpuss |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Material Description | TE 12/20 & TQ12/20 Valve Body SS |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TEH |
| Produktu piederumi | TXV piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē] | Nē |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| SCIP dokumentācija nr. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TE |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.586 Kilogram |
| Neto svars | 0.52 Kilogram |
| Volume | 0.333 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |