Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Izplešanās vārsta korpuss, TEH, LODMETĀLS, ODF, 22 mm, LODMETĀLS, ODM, 28 mm

067B4017

Virziens: Leņķa caurule, Izmantots produktam: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 22, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Izplūdes izmērs [mm]: 28

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsLLC CDC TYSK
Daļu programmas nosaukumsTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasSkrūvespaplāksnes
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm]22.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izmantots produktamTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Izplūdes izmērs [mm]28.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izstrādājuma nosaukumsIzplešanās vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsMisiņš
Material DescriptionTE 12/20 Valve Body SA
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTEH
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]Nē
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
SCIP dokumentācija nr.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTD/TDE1
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.404 Kilogram
Neto svars0.382 Kilogram
Volume0.315 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428321198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm