Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

Izplešanās vārsta korpuss, TEH, LODMETĀLS, ODF, 22 mm, LODMETĀLS, ODM, 28 mm

067B4016

Virziens: Taisnvirziena, Izmantots produktam: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 22, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Izplūdes izmērs [mm]: 28

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsLLC CDC TYSK
Daļu programmas nosaukumsTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasSkrūvespaplāksnes
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm]22.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izmantots produktamTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Izplūdes izmērs [mm]28.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODM
Izstrādājuma nosaukumsIzplešanās vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsMisiņš
Material DescriptionTE12/20 VĀRSTA KORP. 22X28 JS
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTEH
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]Nē
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
SCIP dokumentācija nr.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTD/TDE1
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.57 Kilogram
Neto svars0.554 Kilogram
Volume0.323 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428094047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm