Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Izplešanās vārsta korpuss, TEH, ATLOKS, 22 mm, ATLOKS, 25 mm

067B4015

Virziens: Taisnvirziena, Izmantots produktam: TQ 12; TE 12, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Ieplūdes izmērs [mm]: 22, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes izmērs [mm]: 25

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsLLC CDC TYSK
Daļu programmas nosaukumsTE 12TQ 12
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasSkrūvespaplāksnes
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm]22.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsATLOKS
Izmantots produktamTE 12TQ 12
Izplūdes izmērs [mm]25.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsATLOKS
Izstrādājuma nosaukumsIzplešanās vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsMisiņš
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTEH
Produktu piederumiAtlokiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]Nē
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
SCIP dokumentācija nr.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTD/TDE1
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.356 Kilogram
Neto svars1.1 Kilogram
Volume0.854 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428321181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm