Izplešanās vārsta korpuss, TEH, LODMETĀLS, ODF, LODMETĀLS, ODF
067B4011
Virziens: Leņķa caurule, Izmantots produktam: TE 5, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF
067B4011
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | TXV rezerves daļas |
| Apstiprinājums | LLC CDC TYSK |
| Daļu programmas nosaukums | TE 5 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 32 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iekļautās daļas | Skrūvespaplāksnes |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 5/8 in |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izmantots produktam | TE 5 |
| Izplūdes izmērs [collas] | 7/8 in |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Izplešanās vārsta korpuss |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Material Description | T5 VĀRSTA KORP. 5/8-7/8 JK |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TEH |
| Produktu piederumi | TXV piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē] | Nē |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| SCIP dokumentācija nr. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TE |
| Virziens | Leņķa caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.292 Kilogram |
| Neto svars | 0.271 Kilogram |
| Volume | 0.319 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321150 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |