Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Izplešanās vārsta korpuss, TEH, LODMETĀLS, ODF, 12 mm, LODMETĀLS, ODF, 16 mm

067B4002

Virziens: Taisnvirziena, Izmantots produktam: TE 5, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 12, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsEACLLC CDC TYSK
Daļu programmas nosaukumsTE 5
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasSkrūvespaplāksnes
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm]12.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izmantots produktamTE 5
Izplūdes izmērs [mm]16.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsIzplešanās vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsMisiņš
Material DescriptionTE 5 Valve Body SS
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTEH
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]Nē
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
SCIP dokumentācija nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTE
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.326 Kilogram
Neto svars0.31 Kilogram
Volume0.315 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428321075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm