Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termostatisks izplešanās vārsts, TUAE, R455A

068U7100

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - -15, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsEACUAUL
AukstumaģentiR455A
China RoHS exemption clause7.17.3
Daļu programmas nosaukumsTUA
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]1/2 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]34.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Specifikācija
Vērtība
MOP punkts [°C]-10 °C
MOP punkts [°F]15 °F
MOP punkts [psig]MOP 35
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsAr lāzeru iegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTUAE
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsBimetāls: Tērauds/varš
SCIP dokumentācija nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTU/TC - Thermostatic expansion valve
Šķidrumu grupa1
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]-15 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]5 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
UL novērtējumsYes
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.186 Kilogram
Neto svars0.151 Kilogram
Volume0.406 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162391129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm