Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

Termostatisks izplešanās vārsts, TCAE, R448A

068U4599

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsEACUAUL
AukstumaģentiR448A
Daļu programmas nosaukumsTCA
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]1/2 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]5/8 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]45.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]660 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsAr lāzeru iegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma ar atveri 1-2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTCAE
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsBimetāls: Tērauds/varš
SCIP dokumentācija nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTU/TC - Thermostatic expansion valve
Šķidrumu grupa2
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
UL apstiprināti aukstumaģentiR448A
UL novērtējumsYes
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.219 Kilogram
Neto svars0.205 Kilogram
Volume0.489 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428045117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm