Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Termostatisks izplešanās vārsts, TUA, R404A/R507A

068U2308

Temperatūras diapazons [°C]: -60 - -25, Spiediena izlīdzināšana: Iekšēji vienādots
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: TU / TC

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsEACLLC CDC TYSKUL
AukstumaģentiR404A/R507A
China RoHS exemption clause7.17.3
Daļu programmas nosaukumsTUA
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]1/4 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]1/2 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar]34.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Specifikācija
Vērtība
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsAr lāzeru iegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTUA
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsBimetāls: Tērauds/varš
SCIP dokumentācija nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTU/TC - Thermostatic expansion valve
Šķidrumu grupa2
Spiediena izlīdzināšanaIekšēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]-25 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]-15 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-75 °F
UL apstiprināti aukstumaģentiR404AR507A
UL novērtējumsYes
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.181 Kilogram
Neto svars0.146 Kilogram
Volume0.402 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422181873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm