Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Izplešanās vārsta elements, TE 55, R407F/R407A

067G3500

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsEACLLC CDC TYSK
AukstumaģentiR407F/R407A
Daļu programmas nosaukumsTE 55
Daudzums iepakojuma formātā9 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasRezervuāra skavaBlīveGredzensKey
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsNOPLŪDE
Izstrādājuma nosaukumsIzplešanās vārsta elements
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]118.0 colla
Kapilāra garums [mm]3000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsMisiņš
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]400 psig
Material DescriptionTERMOELEMENTS TES55 N 3M
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTE 55
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTE -Thermostatic expansion valve
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipa apzīmējumsElements

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.781 Kilogram
Neto svars0.63 Kilogram
Volume2.256 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428915564
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm