Izplešanās vārsta elements, TE 12, R407F/R407A
067B3532
Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots
067B3532
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | TXV rezerves daļas |
| Apstiprinājums | EACLLC CDC TYSK |
| Aukstumaģenti | R407F/R407A |
| Daļu programmas nosaukums | TE 12 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 9 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iekļautās daļas | Rezervuāra skavaBlīveGredzensKey |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izlīdzināšanas izmērs [collas] | 1/4 in |
| Izlīdzināšanas savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izstrādājuma nosaukums | Izplešanās vārsta elements |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kapilāra garums [collas] | 118.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 3000 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 400 psig |
| Material Description | TERMOREG. ELEMENTS/TES 12 |
| Pārkarsēšanas iestatījums | Regulējams |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TE 12 |
| Produktu piederumi | TXV piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TE -Thermostatic expansion valve |
| Spiediena izlīdzināšana | Ārēji vienādots |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipa apzīmējums | Elements |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.624 Kilogram |
| Neto svars | 0.489 Kilogram |
| Volume | 2.138 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428915205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |