Izplešanās vārsta elements, TE 5, R404A/R507A
067B3381
Temperatūras diapazons [°C]: -60 - -25, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots
067B3381
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | EACLLC CDC TYSK |
| Aukstumaģenti | R404A/R507A |
| Daļu programmas nosaukums | TE 5 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izlīdzināšanas izmērs [collas] | 1/4 in |
| Izlīdzināšanas savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Izplešanās vārsta elements |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kapilāra garums [collas] | 118.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 3000 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 28.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 400 psig |
| Material Description | TE 5 Element BMOP |
| MOP punkts [°C] | -20 °C |
| MOP punkts [°F] | -5 °F |
| MOP punkts [psig] | MOP 30 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TE 5 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TE -Thermostatic expansion valve |
| Spiediena izlīdzināšana | Ārēji vienādots |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | -25 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | -15 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -75 °F |
| Tipa apzīmējums | Elements |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.556 Kilogram |
| Neto svars | 0.478 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148948 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |