Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Izplešanās vārsta elements, TE 5, R134a

067B3298

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsEACLLC CDC TYSK
AukstumaģentiR134a
Daļu programmas nosaukumsTE 5
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsNOPLŪDE
Izstrādājuma nosaukumsIzplešanās vārsta elements
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]118.0 colla
Kapilāra garums [mm]3000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]400 psig
Material DescriptionTERMOELEMENTS TEN5
MOP punkts [°C]15 °C
MOP punkts [°F]60 °F
MOP punkts [psig]MOP 55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTE 5
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTE -Thermostatic expansion valve
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Temperatūras diapazons [°C] [Max]10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Tipa apzīmējumsElements

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.518 Kilogram
Neto svars0.44 Kilogram
Volume1.68 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428149075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm