Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostatisks izplešanās vārsts, TE 2, R455A

068Z7499

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsEACUA
AukstumaģentiR455A
China RoHS exemption clause7.17.3
Daļu programmas nosaukumsT2/TE2
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
ieplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsNOPLŪDE
Izplūdes izmērs [collas]1/2 in
Izplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]34.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma ar atveri 01-05
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTE 2
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
SCIP dokumentācija nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Šķidrumu grupa1
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.316 Kilogram
Neto svars0.294 Kilogram
Volume0.489 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424221591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm