Termostatisks izplešanās vārsts, TE 2, R448A; R449A
068Z3814
Temperatūras diapazons [°C]: -60 - -25, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: T2 / TE2, T 2 / TE 2
068Z3814
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | TXV rezerves daļas |
| Apstiprinājums | EACLLC CDC TYSK |
| Aukstumaģenti | R448AR449A |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Daļu programmas nosaukums | T2/TE2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 45 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(c) |
| Identisks produkts | 068Z3738 |
| Iekļautās daļas | Rezervuāra skava |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 3/8 in |
| ieplūdes savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izlīdzināšanas izmērs [collas] | 1/4 in |
| Izlīdzināšanas savienojuma tips | lodējams |
| Izplūdes izmērs [collas] | 1/2 in |
| Izplūdes savienojuma tips | lodējams |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostatisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kapilāra garums [collas] | 59.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 1500 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 34.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 500 psig |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 |
| MOP punkts [°C] | -20 °C |
| MOP punkts [°F] | -5 °F |
| MOP punkts [psig] | MOP 35 |
| Pārkarsēšanas iestatījums | Regulējams |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TE 2 |
| Produktu piederumi | TXV piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | MisiņšVarš |
| SCIP dokumentācija nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Šķidrumu grupa | 2 |
| Spiediena izlīdzināšana | Ārēji vienādots |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | -25 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | -15 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -75 °F |
| Virziens | Leņķa caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.777 Kilogram |
| Neto svars | 0.777 Kilogram |
| Volume | 0.777 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |