Termostatisks izplešanās vārsts, TE 2, R404A/R507A
068Z3640
Temperatūras diapazons [°C]: -40 - -5, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots
068Z3640
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | TXV rezerves daļas |
| Apstiprinājums | EACUA |
| Aukstumaģenti | R404A/R507A |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Daļu programmas nosaukums | T2/TE2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 45 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(c) |
| Identisks produkts | 068Z3407 |
| Iekļautās daļas | Rezervuāra skava |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 3/8 in |
| ieplūdes savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izlīdzināšanas izmērs [collas] | 1/4 in |
| Izlīdzināšanas savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izplūdes izmērs [collas] | 1/2 in |
| Izplūdes savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostatisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kapilāra garums [collas] | 59.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 1500 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 500 psig |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45 |
| MOP punkts [°C] | 0 °C |
| MOP punkts [°F] | 32 °F |
| MOP punkts [psig] | MOP 75 |
| Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominālā kap. nos. diapazona N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Pārkarsēšanas iestatījums | Regulējams |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TE 2 |
| Produktu piederumi | TXV piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| SCIP dokumentācija nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Šķidrumu grupa | 2 |
| Spiediena izlīdzināšana | Ārēji vienādots |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 25 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | -5 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Virziens | Leņķa caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.324 Kilogram |
| Neto svars | 0.291 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428028998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |