Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostatisks izplešanās vārsts, TE 2, R407C

068Z3485

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsEACUA
AukstumaģentiR407C
China RoHS exemption clause7.17.3
Daļu programmas nosaukumsT2/TE2
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
Identisks produkts068Z3486
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
ieplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izlīdzināšanas izmērs [mm]6 mm
Izlīdzināšanas savienojuma tipslodējams
Izplūdes izmērs [mm]12.00 mm
Izplūdes savienojuma tipslodējams
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]34.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder
MOP punkts [°C]15 °C
MOP punkts [°F]60 °F
MOP punkts [psig]MOP 95
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTE 2
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņšVarš
SCIP dokumentācija nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Šķidrumu grupa2
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]-2.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]-3.60 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max]10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.31 Kilogram
Neto svars0.279 Kilogram
Volume0.489 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422159384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm