Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostatisks izplešanās vārsts, TE 2, R404A/R507A

068Z3451

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - -15, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsTXV rezerves daļas
ApstiprinājumsEACUA
AukstumaģentiR404A/R507A
China RoHS exemption clause7.17.3
Daļu programmas nosaukumsT2/TE2
Daudzums iepakojuma formātā45 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
Identisks produkts068Z3409
Iekļautās daļasRezervuāra skava
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
ieplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsNOPLŪDE
Izplūdes izmērs [collas]1/2 in
Izplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izstrādājuma nosaukumsTermostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]34.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
MOP punkts [°C]-10 °C
MOP punkts [°F]14 °F
MOP punkts [psig]MOP 50
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Pārkarsēšanas iestatījumsRegulējams
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsTE 2
Produktu piederumiTXV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
SCIP dokumentācija nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Šķidrumu grupa2
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C]4.00 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]5 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
VirziensLeņķa caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.325 Kilogram
Neto svars0.291 Kilogram
Volume0.5 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428518338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm