Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

Pludiņa vārsts, SV 3E

027B0081

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 65, Izstrādājuma apraksts: Pludiņa vārsts, Apstiprinājums: CE; EAC; UA

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEACUA
AukstumaģentiR1270R170R290R600R600aRE170
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE marķējumsYes
Cv vērtība [gal/min]0.160 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]16 bar
Differential pressure max[psi]232.0 psi
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Float housig materialSteel
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsPludiņa vārsts
Izstrādājuma nosaukumsPludiņa vārsts
Izstrādājumu grupaŠķidruma līmeņa regulēšanas vārsti
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsLow temperature steel
Kv vērtība [m³/h]0.140 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]406 psig
Material DescriptionSV3-E FLOAT VALVE
Nominālā kapacitāte, R134a [kW]10.00 kW
Specifikācija
Vērtība
Nominālā kapacitāte, R134a [TR]2.84 TR
Nominālā kapacitāte, R22 [kW]13.00 kW
Nominālā kapacitāte, R22 [TR]3.70 TR
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW]9.70 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR]2.76 TR
Nominālā kapacitāte, R717 [kW]64.0 kW
Nominālā kapacitāte, R717 [TR]18.2 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nominālās kap. nosacījumi [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Palīglīnijas savienojuma tipsWelding
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsSV 3E
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsLow temperature, steel
SCIP dokumentācija nr.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSV
Šķidrumu grupa12
Temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.608 Kilogram
Neto svars7.035 Kilogram
Volume20.671 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428292184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm