Danfoss logo
HFI

Pludiņa vārsts, HFI 050 F

148G3762

Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 150, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 80

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsPludiņa izpl. vārsta rezerves daļas
ApstiprinājumsCEEACUA
AukstumaģentiR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Čaulas tilpums [l]8.20 L
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]6 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]150.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsATLOKS
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]2 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]50.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsPludiņa vārsts
Izstrādājuma nosaukumsPludiņa vārsts
Izstrādājumu grupaŠķidruma līmeņa regulēšanas vārsti
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
KrāsaSarkanīgi brūna
Maks. Maks. spiediens [bar]25.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]363 psig
Material DescriptionHFI 050 FD 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Nominālā kapacitāte, R717 [kW]800.0 kW
Nominālā kapacitāte, R717 [TR]227.0 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Papildinformācija2 ext conn. (drain/equaliz)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsHFI 050 F
Produktu piederumiPludiņa izpl. vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Šķidrumu grupa12
Sprauslas izmērs [mm]50.00 mm
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]176 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Vārsta konstante33.58

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars47.5 Kilogram
Neto svars0.007 Kilogram
Volume108.199 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428412391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm