Pludiņa vārsts, HFI 060 F
148G3106
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 150, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto tilpums [l]: 6.4
148G3106
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Pludiņa izpl. vārsta rezerves daļas |
| Apstiprinājums | CEEACUA |
| Aukstumaģenti | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Čaulas tilpums [ASV gal.] | 2.17 gal |
| Čaulas tilpums [l] | 8.20 L |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 6 in |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] | 150.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | ATLOKS |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 2 in |
| Izplūdes savienojuma izmērs [mm] | 50.0 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Izstrādājuma apraksts | Pludiņa vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Pludiņa vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Šķidruma līmeņa regulēšanas vārsti |
| Kategorija | III |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Krāsa | Sarkanīgi brūna |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 363 psig |
| Material Description | HFI 060 FD 150 FLOAT VALVE |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto tilpuma [ASV gal.] | 1.69 gal |
| Neto tilpums [l] | 6.400 L |
| Nominālā kapacitāte, R717 [kW] | 1200.0 kW |
| Nominālā kapacitāte, R717 [TR] | 341.0 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | HFI 060 F |
| Produktu piederumi | Pludiņa izpl. vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Tērauds |
| Savienojuma standarts | DIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1 |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Šķidruma tilpuma diapazons [ASV gal.] [maks.] | 1.22 gal |
| Šķidruma tilpuma diapazons [ASV gal.] [min.] | 0.42 gal |
| Šķidruma tilpuma diapazons [l] [maks.] | 4.6 L |
| Šķidruma tilpuma diapazons [l] [min.] | 1.6 L |
| Šķidrumu grupa | 12 |
| Sprauslas izmērs [mm] | 60.00 mm |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 176 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Vārsta konstante | 50.36 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 56.49 Kilogram |
| Neto svars | 48.49 Kilogram |
| Volume | 106.772 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428344128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |