Danfoss logo
HFI

Pludiņa vārsts, HFI 050 F

148G3103

Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 100, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto tilpums [l]: 6.4

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsPludiņa izpl. vārsta rezerves daļas
ApstiprinājumsCEEACUA
AukstumaģentiR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Čaulas tilpums [ASV gal.]2.17 gal
Čaulas tilpums [l]8.20 L
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]4 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]100.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsATLOKS
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]2 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]50.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsPludiņa vārsts
Izstrādājuma nosaukumsPludiņa vārsts
Izstrādājumu grupaŠķidruma līmeņa regulēšanas vārsti
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
KrāsaSarkanīgi brūna
Maks. Maks. spiediens [bar]25.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]363 psig
Material DescriptionHFI 050 FD 100 FLOAT VALVE
Specifikācija
Vērtība
Neto tilpuma [ASV gal.]1.69 gal
Neto tilpums [l]6.400 L
Nominālā kapacitāte, R717 [kW]800.0 kW
Nominālā kapacitāte, R717 [TR]227.0 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsHFI 050 F
Produktu piederumiPludiņa izpl. vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsTērauds
Savienojuma standartsDIN 2635/2512-FEN 10220
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Šķidruma tilpuma diapazons [ASV gal.] [maks.]1.22 gal
Šķidruma tilpuma diapazons [ASV gal.] [min.]0.42 gal
Šķidruma tilpuma diapazons [l] [maks.]4.6 L
Šķidruma tilpuma diapazons [l] [min.]1.6 L
Šķidrumu grupa12
Sprauslas izmērs [mm]50.00 mm
Temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]176 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Vārsta konstante33.58

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars53.49 Kilogram
Neto svars45.49 Kilogram
Volume106.772 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428344081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm