Elektrisks izplešanās vārsts, ETS 12C
034G7512
Lietojums bez eļļas; PVE, Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]: 95, Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]: 203, Ieplūdes izmērs [mm]: 22, Izplūdes izmērs [mm]: 22
034G7512
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| ATEX pārdošanas teksts | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.] | 95 °C |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.] | -40 °C |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.] | 203 °F |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.] | -40 °F |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Darbības režīms | 2 fāzu pilnsolisPussolisMikrosolis (ieteicams) |
| Darbību kopskaits | 600 (pilnsoļi) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | M12 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Fāzes induktivitāte [µH] | 14000 μH |
| Fāzes strāva (maksimums) [mA] | 800 mA |
| Fāzes strāva (RMS) [mA] | 600 mA |
| Identisks produkts | 034G7502 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 7/8 in |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 22.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | Lodmetāls ODF |
| Izplūdes izmērs [collas] | 7/8 in |
| Izplūdes izmērs [mm] | 22.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | Lodmetāls ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Elektrisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Korpusa materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Kv vērtība [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Maks. atļautais darba cikls [%] | 100 % RH |
| Maks. darba strāva [A] | 0.80 A |
| Maks. kop. jaudas pat. spr. piedz. [W] | 7.2 W |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W] | 7.2 W |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 50.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 725 psig |
| Maks. OPD [bāri] | 40.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 580.0 psi |
| Maks. OPD pretējais virziens [bāri] | 40 bar |
| Maks. OPD pretējais virziens [psi] | 580.0 psi |
| Manuālas darbības opcija | AST-G apkopes dzinis |
| Material Description | ETS 12C Electric exp valve I/12 |
| Motora tips | Bipolārs |
| Nominālā kap. nos. piezīme | Pilngājiena atvēršana/normāla plūsma |
| Nominālā kapacitāte, R134a [kW] | 53.60 kW |
| Nominālā kapacitāte, R134a [TR] | 19.60 TR |
| Nominālā kapacitāte, R22 [kW] | 86.60 kW |
| Nominālā kapacitāte, R22 [TR] | 24.60 TR |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] | 64.80 kW |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] | 30.20 TR |
| Nominālā kapacitāte, R407C [kW] | 95.10 kW |
| Nominālā kapacitāte, R407C [TR] | 27.30 TR |
| Nominālā kapacitāte, R410A [kW] | 105.00 kW |
| Nominālā kapacitāte, R410A [TR] | 30.20 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Pilnais kustības laika ātrums [s] [maks.] | 6.0 s |
| Pilnais kustības laika ātrums [s] [min.] | 3.0 s |
| Plūsmas virziena indikators | Ar lāzeru iegravēta divvirzienu bultiņa |
| Plūsmas virziens | Divvirzienu plūsma |
| Pretestība [kiloomi] | 0.0 kOhm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | ETS 12C |
| Produktu piederumi | Soļvārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē] | Jā |
| Saderīgie Danfoss regulatori | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Bimetāls: Tērauds/varš |
| SCIP dokumentācija nr. | 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ETS 12C-100C |
| Skatstikls | Nē |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļasABMOPAGPAOPOEPVE |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Virziens | Taisnvirziena |
| Zīmols | Colibri |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.382 Kilogram |
| Neto svars | 0.296 Kilogram |
| Volume | 1.911 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428539241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |