Danfoss logo
ETS 12C ETS 24C electric expansion valve

Elektrisks izplešanās vārsts, ETS 12C

034G7501

Lietojums bez eļļas; PVE, Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]: 95, Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]: 203, Ieplūdes izmērs [mm]: 16, Izplūdes izmērs [mm]: 16

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
ATEX pārdošanas tekstsII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]95 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.]-40 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]203 °F
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.]-40 °F
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Aukstumaģenti bez eļļasR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.3
Darbības režīms2 fāzu pilnsolisPussolisMikrosolis (ieteicams)
Darbību kopskaits600 (pilnsoļi)
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsM12
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Fāzes induktivitāte [µH]14000 μH
Fāzes strāva (maksimums) [mA]800 mA
Fāzes strāva (RMS) [mA]600 mA
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]5/8 in
Ieplūdes izmērs [mm]16.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsLodmetāls ODF
Izplūdes izmērs [collas]5/8 in
Izplūdes izmērs [mm]16.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsLodmetāls ODF
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP67
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Kv vērtība [m³/h]0.800 m³/h
Maks. atļautais darba cikls [%]100 % RH
Maks. darba strāva [A]0.80 A
Maks. kop. jaudas pat. spr. piedz. [W]7.2 W
Specifikācija
Vērtība
Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W]7.2 W
Maks. Maks. spiediens [bar]50.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]725 psig
Maks. OPD [bāri]40.0 bar
Maks. OPD [psi]580.0 psi
Maks. OPD pretējais virziens [bāri]40 bar
Maks. OPD pretējais virziens [psi]580.0 psi
Manuālas darbības opcijaAST-G apkopes dzinis
Material DescriptionETS 12C Electric exp valve
Motora tipsBipolārs
Nominālā kap. nos. piezīmePilngājiena atvēršana/normāla plūsma
Nominālā kapacitāte, R134a [kW]50.30 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR]18.40 TR
Nominālā kapacitāte, R22 [kW]86.60 kW
Nominālā kapacitāte, R22 [TR]24.60 TR
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW]60.70 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR]28.30 TR
Nominālā kapacitāte, R407C [kW]89.10 kW
Nominālā kapacitāte, R407C [TR]25.60 TR
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]98.10 kW
Nominālā kapacitāte, R410A [TR]28.30 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Pilnais kustības laika ātrums [s] [maks.]6.0 s
Pilnais kustības laika ātrums [s] [min.]3.0 s
Plūsmas virziena indikatorsAr lāzeru iegravēta divvirzienu bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Pretestība [kiloomi]0.0 kOhm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsETS 12C
Produktu piederumiSoļvārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Saderīgie Danfoss regulatoriEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsBimetāls: Tērauds/varš
SCIP dokumentācija nr.1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsETS 12C-100C
Skatstikls
Šķidrumu grupa1
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļasABMOPAGPAOPOEPVE
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
VirziensTaisnvirziena
ZīmolsColibri

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.403 Kilogram
Neto svars0.308 Kilogram
Volume1.651 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428887502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm