Elektrisks izplešanās vārsts, ETS 6 - 08
034G5095
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]: 70, Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]: 158, Ieplūdes izmērs [mm]: 6.35, Izplūdes izmērs [mm]: 6.35
034G5095
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Apstiprinājums | CECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.] | 70 °C |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.] | -30 °C |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.] | 158 °F |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.] | -22 °F |
| Aukstumaģenti | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | ETS 6 |
| Darbības režīms | 2 fāzu pilnsolisPussolis (ieteicams)Mikrosolis |
| Darbību kopskaits | 480 (pussoļi) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 034G5090 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 1/4 in |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 6.35 mm |
| Izplūdes izmērs [collas] | 1/4 in |
| Izplūdes izmērs [mm] | 6.35 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Elektrisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 47.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 681 psig |
| Maks. OPD [bāri] | 35.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 507 psig |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Manuālas darbības opcija | AST-G apkopes dzinisETS 6 manuālā spole |
| Material Description | ETS 6 - 08 Electric exp valve |
| MOPD [bāri/psi] | 35 bar |
| Motora tips | Pastāvīgā magnēta soļdzinējs |
| Nominālā kapacitāte, R134a [kW] | 1.20 kW |
| Nominālā kapacitāte, R134a [TR] | 0.34 TR |
| Nominālā kapacitāte, R22 [kW] | 1.50 kW |
| Nominālā kapacitāte, R22 [TR] | 0.43 TR |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] | 1.80 kW |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] | 0.13 TR |
| Nominālā kapacitāte, R407C [kW] | 1.60 kW |
| Nominālā kapacitāte, R407C [TR] | 0.45 TR |
| Nominālā kapacitāte, R410A [kW] | 1.80 kW |
| Nominālā kapacitāte, R410A [TR] | 0.51 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Pilnais kustības laika ātrums [s] [maks.] | 16.0 s |
| Pilnais kustības laika ātrums [s] [min.] | 6.0 s |
| Plūsmas virziens | Divvirzienu plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | ETS 6 - 08 |
| Produktu piederumi | Electric valve accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Saderīgie Danfoss regulatori | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Varš |
| Savienojuma tips | Lodmetāls, ODF |
| Šķidrumu grupa | 2 |
| Smērvielu saderība | MOPOE |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| UL novērtējums | Yes |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 0.80 mm |
| Virziens | Leņķa caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.072 Kilogram |
| Neto svars | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.487 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428909082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |