Danfoss logo
ETS 5M/5T

Elektrisks izplešanās vārsts, ETS 5T14L

034G6854

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]176 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Attiecas uz EEIANo
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]80 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.]-40 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]176 °F
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.]-40 °F
AukstumaģentiR744
CE marķējumsNo
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsETS 5T
Darbības režīms1-2 ierosme (pussolis)2-2 ierosme (pilnsolis)
Darbību kopskaits480 (pussoļi)
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsL
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts034G6804
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]1/4 in
Ieplūdes izmērs [mm]6.35 mm
ieplūdes savienojuma tipsSolder ODM
Izplūdes izmērs [collas]1/4 in
Izplūdes izmērs [mm]6.35 mm
Izplūdes savienojuma tipsSolder ODM
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]140.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2030 psig
Maks. noplūde [cm³/min]150 cm³/min
Maks. OPD [bāri]120.0 bar
Maks. OPD [psig]1740 psig
Maks. OPD pretējais virziens [bāri]120 bar
Maks. OPD pretējais virziens [psi]1740.0 psi
Manuālas darbības opcijaAST-G apkopes dzinisManuāla spole
Material DescriptionETS 5T14L Elec. exp. valve L 14x14 M/20
Motora tipsPastāvīgā magnēta soļdzinējs
Nominālā kapacitāte, R744 [kW]13.73 kW
Nominālās kap. nosacījumi [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Plūsmas raksturlīkneLineāri
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsETS 5T14L
Produktu piederumiElectric valve accessories
Rated capacity R744 [TR]3.9 TR
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Relatīvais mitrums (RM) [%] [maks.]95 % RH
Relatīvais mitrums (RM) [%] [min.]0 % RH
Saderīgie Danfoss regulatoriEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsCu-plated SS
Savienojuma tipsLodmetāls, ODM
Šķidrumu grupa2
Smērvielu saderībaPAGPOE
UL novērtējumsNo
Uzgaļa izmērs [mm]1.40 mm
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [maks.]65 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [min.]-30 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Vārsta atvēršanas impulsi pie normālas plūsmas55 ± 16 steps
Vārsta atvēršanas impulsi pie reversās plūsmas55 ± 16 steps

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.054 Kilogram
Neto svars0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255094210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm