Danfoss logo
ETS 5M

Elektrisks izplešanās vārsts, ETS 5M30S

034G6553

PVE, Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]: 70, Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]: 158

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]70 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.]-30 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]158 °F
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.]-22 °F
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsETS 5M
Darbības režīms1-2 ierosme (pussolis)2-2 ierosme (pilnsolis)
Darbību kopskaits480 (pussoļi)
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina konfig. StilsL
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]1/2 in
Izplūdes izmērs [collas]1/2 in
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]49.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]710 psig
Maks. noplūde [cm³/min]500 cm³/min
Maks. OPD [bāri]42.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. OPD [psig]609 psig
Maks. OPD pretējais virziens [bāri]42 bar
Maks. OPD pretējais virziens [psi]609.0 psi
Manuālas darbības opcijaAST-G apkopes dzinisManuāla spole
Material DescriptionETS 5M30S Elec. exp. valve L 12x12 ODM
Motora tipsPastāvīgā magnēta soļdzinējs
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]32.50 kW
Nominālā kapacitāte, R410A [TR]9.24 TR
Nominālās kap. nosacījumi [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Plūsmas raksturlīkneLineāri
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsETS 5M30S
Produktu piederumiElectric valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Relatīvais mitrums (RM) [%] [maks.]95 % RH
Relatīvais mitrums (RM) [%] [min.]0 % RH
Saderīgie Danfoss regulatoriEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsCu-plated SS
Savienojuma tipsLodmetāls, ODM
Smērvielu saderībaMOPAGPOEPVE
Uzgaļa izmērs [mm]3.00 mm
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [maks.]70 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [min.]-30 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Vārsta atvēršanas impulsi pie normālas plūsmas55 ± 16 steps
Vārsta atvēršanas impulsi pie reversās plūsmas55 ± 16 steps

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.056 Kilogram
Neto svars0.039 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5715255007272