Elektrisks izplešanās vārsts, ETS 5M17L
034G6419
PVE, Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]: 80, Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]: 176, Ieplūdes izmērs [mm]: 7.94, Izplūdes izmērs [mm]: 7.94
034G6419
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.] | 80 °C |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.] | -30 °C |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.] | 176 °F |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.] | -22 °F |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | ETS 5M |
| Darbības režīms | 1-2 ierosme (pussolis)2-2 ierosme (pilnsolis) |
| Darbību kopskaits | 480 (pussoļi) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dizaina konfig. Stils | L |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 5/16 in |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 7.94 mm |
| Izplūdes izmērs [collas] | 5/16 in |
| Izplūdes izmērs [mm] | 7.94 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Elektrisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 710 psig |
| Maks. noplūde [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Maks. OPD [bāri] | 42.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 609 psig |
| Maks. OPD pretējais virziens [bāri] | 42 bar |
| Maks. OPD pretējais virziens [psi] | 508.0 psi |
| Manuālas darbības opcija | AST-G apkopes dzinisManuāla spole |
| Material Description | ETS 5M17L Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Motora tips | Pastāvīgā magnēta soļdzinējs |
| Nominālā kapacitāte, R1234ze [kW] | 5.86 kW |
| Nominālā kapacitāte, R1234ze [TR] | 1.67 TR |
| Nominālā kapacitāte, R134a [kW] | 7.94 kW |
| Nominālā kapacitāte, R134a [TR] | 2.26 TR |
| Nominālā kapacitāte, R22 [kW] | 10.50 kW |
| Nominālā kapacitāte, R22 [TR] | 2.99 TR |
| Nominālā kapacitāte, R32 [kW] | 18.29 kW |
| Nominālā kapacitāte, R32 [TR] | 5.20 TR |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] | 7.38 kW |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] | 2.10 TR |
| Nominālā kapacitāte, R407C [kW] | 10.97 kW |
| Nominālā kapacitāte, R407C [TR] | 3.12 TR |
| Nominālā kapacitāte, R410A [kW] | 12.38 kW |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālā kapacitāte, R410A [TR] | 3.52 TR |
| Nominālā kapacitāte, R513A [kW] | 6.72 kW |
| Nominālā kapacitāte, R513A [TR] | 1.91 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Plūsmas raksturlīkne | Lineāri |
| Plūsmas virziens | Divvirzienu plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | ETS 5M17L |
| Produktu piederumi | Electric valve accessories |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 5.80 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.65 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 10.90 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 3.10 TR |
| Rated capacity R407H [kW] | 12.25 kW |
| Rated capacity R407H [TR] | 3.48 TR |
| Rated capacity R448A [kW] | 10.49 kW |
| Rated capacity R448A [TR] | 2.98 TR |
| Rated capacity R449A [kW] | 10.26 kW |
| Rated capacity R449A [TR] | 2.92 TR |
| Rated capacity R449B [kW] | 10.43 kW |
| Rated capacity R449B [TR] | 2.97 TR |
| Rated capacity R452A [kW] | 7.90 kW |
| Rated capacity R452A [TR] | 2.25 TR |
| Rated capacity R452B [kW] | 14.21 kW |
| Rated capacity R452B [TR] | 4.04 TR |
| Rated capacity R454A [kW] | 10.63 kW |
| Rated capacity R454A [TR] | 3.02 TR |
| Rated capacity R454B [kW] | 14.39 kW |
| Rated capacity R454B [TR] | 4.09 TR |
| Rated capacity R454C [kW] | 9.14 kW |
| Rated capacity R454C [TR] | 2.60 TR |
| Rated capacity R455A [kW] | 10.08 kW |
| Rated capacity R455A [TR] | 2.87 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 5.68 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 1.62 TR |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Relatīvais mitrums (RM) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Relatīvais mitrums (RM) [%] [min.] | 0 % RH |
| Saderīgie Danfoss regulatori | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Cu-plated SS |
| Savienojuma tips | Lodmetāls, ODM |
| Smērvielu saderība | MOPAGPOEPVE |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 1.65 mm |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 70 °C |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [min.] | -30 °C |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Vārsta atvēršanas impulsi pie normālas plūsmas | 55 ± 16 steps |
| Vārsta atvēršanas impulsi pie reversās plūsmas | 15 ± 15 steps |
| Vārsta versija | V2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.053 Kilogram |
| Neto svars | 0.036 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5715255005070 |