Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

Elektrisks izplešanās vārsts, ETS 250L

034G3707

PVE, Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]: 140, Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]: 284

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSoļvārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]140 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.]-20 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]284 °F
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.]-4 °F
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]16.100 gal/min
Darbības režīms2 fāzu pilnsolis
Darbību kopskaits3810 (pilnsoļi)
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsM12
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Fāzes induktivitāte [µH]85000 μH
Fāzes strāva (maksimums) [mA]283 mA
Fāzes strāva (RMS) [mA]200 mA
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes izmērs [collas]1 5/8 in
ieplūdes savienojuma tipsLodmetāls ODF
Izplūdes izmērs [collas]1 5/8 in
Izplūdes savienojuma tipsLodmetāls ODF
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP67
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]13.900 m³/h
Maks. atļautais darba cikls [%]50 % RH
Maks. darba strāva [A]0.50 A
Maks. kop. jaudas pat. spr. piedz. [W]5.5 W
Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W]6.5 W
Maks. Maks. spiediens [bar]37.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]536 psig
Maks. OPD [bāri]26.0 bar
Maks. OPD [psi]377.0 psi
Manuālas darbības opcijaAST-G apkopes dzinis
Material DescriptionETS 250L Electric exp valve
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]174 psi
Motora tipsBipolārs
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominālā kap. nos. piezīmePilngājiena atvēršana/normāla plūsma
Nominālā kapacitāte, R134a [kW]724.00 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR]206.00 TR
Nominālā kapacitāte, R513A [kW]622.00 kW
Nominālā kapacitāte, R513A [TR]179.00 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Plūsmas raksturlīkneS-shape
Plūsmas virziena indikatorsArrow embossed
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Pretestība [kiloomi]0.1 kOhm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsETS 250L
Produktu piederumiSoļvārsta piederumi
Rated capacity R1234ze [kW]567.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]163.00 TR
Rated capacity R515B [kW]551.00 kW
Rated capacity R515B [TR]158.00 TR
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Saderīgie Danfoss regulatoriAK-XM 208CEKEEKFMCX
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsETS 175L-500L
Skatstikls
Šķidrumu grupa2
Smērvielu saderībaABMOPAGPAOPOEPVE
UL apstiprināti aukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
VirziensTaisnvirziena
Voltage [V] DC12.0 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.031 Kilogram
Neto svars1.911 Kilogram
Volume6.248 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255138624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm