Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektrisks izplešanās vārsts, ETS 400L

034G3673

PVE, Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]: 70, Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]: 158

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSoļvārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Approval file nameMH7648
Apstiprinājuma faila nosaukumsMH7648
ApstiprinājumsUL atzītsCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]70 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.]-40 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]158 °F
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.]-40 °F
AukstumaģentiR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]21.400 gal/min
Darbības režīms2 fāzu pilnsolis
Darbību kopskaits3810 (pilnsoļi)
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsM12
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Fāzes induktivitāte [µH]85000 μH
Fāzes strāva (maksimums) [mA]283 mA
Fāzes strāva (RMS) [mA]200 mA
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas]1 5/8 in
ieplūdes savienojuma tipsLodmetāls ODF
Izplūdes izmērs [collas]1 5/8 in
Izplūdes savienojuma tipsLodmetāls ODF
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP67
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]18.500 m³/h
Maks. atļautais darba cikls [%]100 % RH
Maks. darba strāva [A]0.50 A
Maks. kop. jaudas pat. spr. piedz. [W]5.5 W
Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W]6.5 W
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]37.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]536 psig
Maks. OPD [bāri]26.0 bar
Maks. OPD [psi]377.0 psi
Manuālas darbības opcijaAST-G apkopes dzinis
Material DescriptionETS 400L Electric exp valve I/4
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
Motora tipsBipolārs
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominālā kap. nos. piezīmePilngājiena atvēršana/normāla plūsma
Nominālā kapacitāte, R134a [kW]1095.00 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR]315.00 TR
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW]1076.00 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR]310.00 TR
Nominālā kapacitāte, R407C [kW]1549.00 kW
Nominālā kapacitāte, R407C [TR]445.00 TR
Nominālā kapacitāte, R513A [kW]943.00 kW
Nominālā kapacitāte, R513A [TR]271.00 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Plūsmas raksturlīkneS-shape
Plūsmas virziena indikatorsArrow embossed
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Pretestība [kiloomi]0.1 kOhm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsETS 400L
Produktu piederumiSoļvārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Saderīgie Danfoss regulatoriAK-XM 208CEKEEKFMCX
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsETS 175L-500L
Skatstikls
Šķidrumu grupa2
Smērvielu saderībaABMOPAGPAOPOEPVE
UL apstiprināti aukstumaģentiR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
UL novērtējumsYes
VirziensTaisnvirziena
Voltage [V] DC12.0 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.581 Kilogram
Neto svars2.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162476192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm