Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektrisks izplešanās vārsts, ETS 500L

034G3661

PVE, Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]: 95, Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]: 203

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Apstiprinājuma faila nosaukumsMH7648
ApstiprinājumsUL atzītsCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]95 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.]-40 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]203 °F
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.]-40 °F
AukstumaģentiR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]31.330 gal/min
Darbības režīms2 fāzu pilnsolis
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsM12
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Fāzes induktivitāte [µH]85000 μH
Fāzes strāva (maksimums) [mA]283 mA
Fāzes strāva (RMS) [mA]200 mA
Full travel time CurrDrive [s]16.7 s
Full travel time VoltDrive [s]33.3 s
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes izmērs [collas]2 5/8 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]3 1/8 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP67
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]27.100 m³/h
Maks. atļautais darba cikls [%]50 % RH
Maks. darba strāva [A]0.40 A
Maks. kop. jaudas pat. spr. piedz. [W]5.5 W
Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W]4.2 W
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]37.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]536 psig
Maks. OPD pretējais virziens [bāri]10 bar
Maks. OPD pretējais virziens [psi]145.0 psi
Manuālas darbības opcijaAST-G apkopes dzinis
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
Motora tipsBipolārs
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominālā kap. nos. piezīmePilngājiena atvēršana/normāla plūsma
Nominālā kapacitāte, R134a [kW]1786.00 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR]507.00 TR
Nominālā kapacitāte, R513A [kW]1535.00 kW
Nominālā kapacitāte, R513A [TR]442.00 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Plūsmas raksturlīkneS-shape
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsETS 500L
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Saderīgie Danfoss regulatoriAK-XM 208CEKEEKFMXC
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsETS 175L-550L with sight glass
Skatstikls
Šķidrumu grupa2
Smērvielu saderībaABPAGPAOPOEPVE
UL apstiprināti aukstumaģentiR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
UL novērtējumsYes
VirziensTaisnvirziena
Voltage [V] DC12.0 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.84 Kilogram
Neto svars3.88 Kilogram
Volume22.788 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162497654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm