Elektrisks izplešanās vārsts, ETS 12.5
034G4211
PVE, Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]: 65, Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]: 150, Ieplūdes izmērs [mm]: 22, Izplūdes izmērs [mm]: 22
034G4211
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Soļvārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 140 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.] | 65 °C |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.] | -40 °C |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.] | 150 °F |
| Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.] | -40 °F |
| Aukstumaģenti | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Darbības režīms | 2 fāzu pilnsolis |
| Darbību kopskaits | 2625 (pilnsoļi) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 6 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | M12 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Fāzes induktivitāte [µH] | 85000 μH |
| Fāzes strāva (maksimums) [mA] | 141 mA |
| Fāzes strāva (RMS) [mA] | 100 mA |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 7/8 in |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 22.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | Lodmetāls ODF |
| Izplūdes izmērs [collas] | 7/8 in |
| Izplūdes izmērs [mm] | 22.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | Lodmetāls ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Elektrisks izplešanās vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kategorija | I |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. atļautais darba cikls [%] | 100 % RH |
| Maks. kop. jaudas pat. spr. piedz. [W] | 5.5 W |
| Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W] | 1.3 W |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.5 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 660 psig |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. OPD [bāri] | 33.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 478.6 psi |
| Maks. OPD pretējais virziens [bāri] | 33 bar |
| Maks. OPD pretējais virziens [psi] | 478.6 psi |
| Manuālas darbības opcija | AST-G apkopes dzinis |
| Material Description | ETS 12.5 Electric exp valve |
| Motora tips | Bipolārs |
| Nominālā kap. nos. piezīme | Pilngājiena atvēršana/normāla plūsma |
| Nominālā kapacitāte, R134a [kW] | 45.00 kW |
| Nominālā kapacitāte, R134a [TR] | 13.00 TR |
| Nominālā kapacitāte, R22 [kW] | 57.00 kW |
| Nominālā kapacitāte, R22 [TR] | 16.00 TR |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] | 43.00 kW |
| Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] | 12.00 TR |
| Nominālā kapacitāte, R407C [kW] | 63.00 kW |
| Nominālā kapacitāte, R407C [TR] | 18.00 TR |
| Nominālā kapacitāte, R410A [kW] | 70.00 kW |
| Nominālā kapacitāte, R410A [TR] | 20.00 TR |
| Nominālās kap. nosacījumi [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominālās kap. nosacījumi [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Pilnais kustības laika ātrums [s] [maks.] | 17.0 s |
| Pilnais kustības laika ātrums [s] [min.] | 8.5 s |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa divvirzienu bultiņa |
| Plūsmas virziens | Divvirzienu plūsma |
| Pretestība [kiloomi] | 0.1 kOhm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | ETS 12.5 |
| Produktu piederumi | Soļvārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē] | Nē |
| Saderīgie Danfoss regulatori | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Varš |
| SCIP dokumentācija nr. | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Šķidrumu grupa | 2 |
| Smērvielu saderība | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Spriegums [V], līdzstrāva [maks.] | 13.8 V |
| Spriegums [V], līdzstrāva [min.] | 11.5 V |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL novērtējums | Yes |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.06 Kilogram |
| Neto svars | 0.912 Kilogram |
| Volume | 3.356 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |