Danfoss logo
ETS 12.5 and KVS 15 valves

Elektrisks izplešanās vārsts, ETS 25

034G4201

PVE, Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]: 65, Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]: 150, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSoļvārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.]65 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.]-40 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.]150 °F
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.]-40 °F
AukstumaģentiR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.3
Darbības režīms2 fāzu pilnsolis
Darbību kopskaits2625 (pilnsoļi)
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsM12
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Fāzes induktivitāte [µH]85000 μH
Fāzes strāva (maksimums) [mA]141 mA
Fāzes strāva (RMS) [mA]100 mA
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]1/2 in
ieplūdes savienojuma tipsLodmetāls ODF
Izplūdes izmērs [collas]1/2 in
Izplūdes savienojuma tipsLodmetāls ODF
Izstrādājuma nosaukumsElektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. atļautais darba cikls [%]100 % RH
Maks. kop. jaudas pat. spr. piedz. [W]5.5 W
Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W]1.3 W
Maks. Maks. spiediens [bar]45.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]660 psig
Maks. OPD [bāri]33.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. OPD [psi]478.6 psi
Maks. OPD pretējais virziens [bāri]33 bar
Maks. OPD pretējais virziens [psi]478.6 psi
Manuālas darbības opcijaAST-G apkopes dzinis
Material DescriptionETS 25 Electric exp valve
Motora tipsBipolārs
Nominālā kap. nos. piezīmePilngājiena atvēršana/normāla plūsma
Nominālā kapacitāte, R134a [kW]93.00 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR]27.00 TR
Nominālā kapacitāte, R22 [kW]117.00 kW
Nominālā kapacitāte, R22 [TR]34.00 TR
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW]88.00 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR]25.00 TR
Nominālā kapacitāte, R407C [kW]129.00 kW
Nominālā kapacitāte, R407C [TR]37.00 TR
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]144.00 kW
Nominālā kapacitāte, R410A [TR]41.00 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Pilnais kustības laika ātrums [s] [maks.]17.0 s
Pilnais kustības laika ātrums [s] [min.]8.5 s
Plūsmas virziena indikatorsReljefa divvirzienu bultiņa
Plūsmas virziensDivvirzienu plūsma
Pretestība [kiloomi]0.1 kOhm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsETS 25
Produktu piederumiSoļvārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Saderīgie Danfoss regulatoriEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Šķidrumu grupa2
Smērvielu saderībaABMOPAGPAOPOEPVE
Spriegums [V], līdzstrāva [maks.]13.8 V
Spriegums [V], līdzstrāva [min.]11.5 V
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL novērtējumsYes
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.027 Kilogram
Neto svars0.864 Kilogram
Volume3.356 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428825771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm