Vadības darbināts servovārsts, ICSH 25-15
148X1425
Savienojuma standarts: ANSI B 16.22, Augšējais vāks: 3 funkciju modulis
148X1425
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Duālā spiediena vadība |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ICSH 25-15 (1/2" Port), 7/8" ODS |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] | 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICSH 25-15 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 7/8 in |
| Savienojuma standarts | ANSI B 16.22 |
| Savienojuma tips | ODS |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 0.0 psig |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 5.1 Kilogram |
| Neto svars | 4.5 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694138 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |