Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Vadības darbināts servovārsts, ICSH 25-5

148X1418

Savienojuma standarts: ANSI B 16.22, Augšējais vāks: 1 funkcijas modulis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augšējais vāks1 funkcijas modulis
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsDuālā spiediena vadība
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 1-1/8" ODS
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas]3/16 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICSH 25-5
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1-1/8 in
Savienojuma standartsANSI B 16.22
Savienojuma tipsODS
Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.]102.0 psig
Spiediena diapazons [psig], Pe [min.]0.0 psig
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.112 Kilogram
Neto svars5.45 Kilogram
Volume26.748 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162694176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm