Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Vadības darbināts servovārsts, ICSH 40, 40 mm, Metināta saduršuve

027H4309

ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: EN 10220, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 40, Kv vērtība [m³/h]: 27

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsEACTÜVUAUL
Augšējais vāks3 funkciju modulis
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]31.000 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]40.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]40.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsServomotora darbināms vārsts
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kv vērtība [m³/h]27.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionICSH 40 DIN
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICSH 40
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsEN 10220
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Vārsta versijaStandarta versija
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.085 Kilogram
Neto svars7.599 Kilogram
Volume8.68 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428999311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm