Vadības darbināts servovārsts, ICSH 40, 40 mm, Ligzdas šuve
027H4307
ieplūdes savienojuma tips: Ligzdas šuve, Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 40, Kv vērtība [m³/h]: 27
027H4307
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | EACTÜVUAUL |
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vērtība [gal/min] | 31.000 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 1/2 in |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] | 40.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | Ligzdas šuve |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 1 1/2 in |
| Izplūdes savienojuma izmērs [mm] | 40.0 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | Ligzdas šuve |
| Izstrādājuma apraksts | Servomotora darbināms vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kv vērtība [m³/h] | 27.000 m³/h |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICSH 40 SOC |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICSH 40 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.11 |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
| UL novērtējums | Yes |
| Vārsta versija | Standarta versija |
| Virziens | Taisnvirziena |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 8.91 Kilogram |
| Neto svars | 7.168 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428003223 |