Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Vadības darbināts servovārsts, ICSH 25, 25 mm, Metināta saduršuve

027H2309

ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: EN 10220, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Kv vērtība [m³/h]: 11.5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsEACUAUL
Augšējais vāks3 funkciju modulis
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]13.340 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]1 colla
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]25.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]1 colla
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]25.0 mm
Izplūdes savienojuma tipsMetināta saduršuve
Izstrādājuma aprakstsServomotora darbināms vārsts
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaSpied. un temp. regul. Ventiļi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kv vērtība [m³/h]11.500 m³/h
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionICSH 25 DIN
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICSH 25
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsEN 10220
Šķidrumu grupa1
Surface protection (EF000139)Other
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL novērtējumsYes
Vārsta versijaStandarta versija
VirziensTaisnvirziena
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.216 Kilogram
Neto svars4.765 Kilogram
Volume8.68 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428998796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm