Pilot operated servo valve, ICS 150-DM
148X1462
Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules
148X1462
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | Cap |
| Augšējais vāks | 3 function modules |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 6 in |
| ieplūdes savienojuma tips | Butt weld |
| Izmantots produktam | Electronic control. Regulator |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 6 in |
| Izplūdes savienojuma tips | Butt weld |
| Izstrādājuma apraksts | Electronic control. regulator |
| Izstrādājuma nosaukums | Pilot operated servo valve |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ICS 150-DM 6" BW CVE-L |
| P-port tips | CVP-L |
| Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] | 6 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 150-DM |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 6 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Butt weld |
| SI-port tips | EVM-NC |
| SII-port tips | CVE-L |
| Virziens | Straightway |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 7.004 Kilogram |
| Neto svars | 6.253 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |