Danfoss logo
Vadības darbināts servovārsts, ICS 125-DM-product-details

Vadības darbināts servovārsts, ICS 125-DM

148X1461

Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Augšējais vāks: 3 funkciju modulis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augšējais vāks3 funkciju modulis
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]5 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]125.00 mm
Ieplūdes savienojuma standartsButt weld
Izplūdes savienojuma izmērs [collas]5 in
Izstrādājuma aprakstsElektroniskā kontr. regulators
Izstrādājuma nosaukumsVadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsTērauds
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L
P-port tipsCVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsICS 125-DM
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
SI-port tipsEVM NC
SII-port tipsCVE-L
Spiediena diapazons [psig] (CVP) [maks.]102.0 psig
Spiediena diapazons [psig] (CVP) [min.]19.5 psig
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.004 Kilogram
Neto svars6.253 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm