Vadības darbināts servovārsts, ICS 50-DM
148X1456
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Augšējais vāks: 3 funkciju modulis
148X1456
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | ICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
| ASV etiķetes papildu teksts | with change over to constant p |
| Augšējais vāks | 3 funkciju modulis |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] | 2 1/2 in |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] | 65.00 mm |
| Ieplūdes savienojuma standarts | Butt weld |
| ieplūdes savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Izplūdes savienojuma izmērs [collas] | 2 1/2 in |
| Izplūdes savienojuma standarts | BUTT WELD |
| Izplūdes savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Izstrādājuma apraksts | Elektroniskā kontr. regulators |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Vadības darbināts servovārsts |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Material Description | ICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
| P-port tips | CVP-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ICS 50-DM |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| SI-port tips | EVM NC |
| SII-port tips | CVE-L |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Spiediena diapazons [psig], Pe [min.] | 19.5 psig |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 7.036 Kilogram |
| Neto svars | 6.253 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |